INA4290EVM

INA4290 評価モジュール - 120V 同相モード、クワッド、超高精度電流センス・アンプ用

INA4290EVM

購入

概要

INA4290EVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA4290 クワッドチャネル製品の 5 種類のゲイン・バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 120V の同相入力に耐え、5A (オンボード・シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードは、VS、GND、OUT の各テスト ポイントと、チャネルごとに Vin+ および Vin- を実装した端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA4290 を簡単にテスト可能
  • パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン・バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス・アンプ
INA4290 クワッドチャネル、120V、高電圧、高帯域幅、単方向、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA4290EVM — INA4290 evaluation module for 120-V, common-mode, quad, ultraprecise current sense amplifiers

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA4290EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 1月 15日
証明書 INA4290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ