INA75XXEVM

INA75xx の評価基板

INA75XXEVM

購入

概要

INA75xx 評価基板 (EVM) は、INA750x を採用しています。この製品は、25A の EZShunt™ テクノロジー搭載、-4V ~ 110V 対応、双方向、超高精度の電流センス アンプです。INA750 は、強化型の PWM 除去機能も搭載しています。この評価基板 (EVM) は、ゲインとリファレンス電圧の構成に役立つプラットフォームを実現します。

特長
  • さまざまなゲイン オプションと出力リファレンス構成を使用して、INA75x を評価することが可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
  • 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
INA750B 強化型 PWM 除去機能搭載、110V、35A、シャント内蔵、高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA750BEVM — INA750B の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

INA751BEVM — INA751B の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) INA75xEVM User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 13日
証明書 INA751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日
証明書 INA751BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日
証明書 INA750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日
証明書 INA750BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ