INA851EVM
INA851 低ノイズ、高速、完全差動計測アンプの評価基板
INA851EVM
概要
INA851EVM 評価基板 (EVM) を採用すると、INA851 の各種機能にアクセスし、性能を測定することができます。INA851 は、複数の差動出力を採用した高精度の計測アンプであり、完全差動入力を受け入れる高性能 A/D コンバータ (ADC) の駆動に最適です。
特長
- 評価基板 (EVM) に搭載済みの複数の SMA コネクタとテスト・ポイントを使用して、INA851 を迅速にテスト可能
- 1V/V のゲインで構成済み。1 個の外付け抵抗を使用して、0.2V/V ~ 10,000 V/V の範囲でゲインを設定可能
- VOCM、VCLAMP+、VCLAMP- の各ピンにアクセス可能
計測アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2