INA901EVM-CVAL
INA901-SP 放射線耐性保証(RHA)電流シャント・モニタの評価モジュール
INA901EVM-CVAL
概要
The INA901EVM-CVAL is an evaluation module (EVM) for the INA901-SP space grade current sense monitor. The EVM is user configurable so that a wide range of operating conditions and filtering options can be demonstrated. The board also contains an LM139AQML-SP space grade comparator so that the EVM can be configured as an over current or under current detector. The board can support up to an 80V signal on the inputs and a 10 A load current with a user installed shunt resistor.
特長
- Easy to evaluate INA901-SP current sense monitor with shunt resistor or differential voltage
- On board space for user installed shunt resistor
- Can also be used with external shunt resistor
- On board comparator allows option to configure as over or under current detector
- INA901EVM-CVAL evaluation module
アナログ電流センス・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA901EVM-CVAL — INA901-SP 放射線耐性保証(RHA)電流シャント・モニタの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA901EVM-CVAL Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2020年 6月 24日 |