INV-3P-TWOWAVE

In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure

INV-3P-TWOWAVE

購入

概要

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

紫外線製品 (400nm 未満)
DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

購入と開発の開始

評価ボード

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– DLP9000 を採用したマスクレス・リソグラフィ用光エンジン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ