ISO1050EVM

ISO1050 評価モジュール

ISO1050EVM

購入

概要

This multi-functional evaluation module (EVM) is designed for the evaluation of the ISO1050 isolated CAN transceiver. Input and output connections, as well as test points for measurements, are provided to help you use this device which is the world's first CAN transceiver with integrated isolation.

特長
  • 4000-VPEAK isolation
  • Failsafe outputs
  • Low loop delay: 150 ns typical
  • 50-kV/µs typical transient immunity
  • Meets or exceeds the requirements of ISO 11898
  • Bus-fault protection of –27 V to +40 V
  • Dominant timeout function
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2), IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA approval pending
  • 3.3-V inputs are 5-V tolerant
絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1050 絶縁型 5V CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1050EVM — ISO1050 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート ISO1050 絶縁型 CAN トランシーバ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 16日
証明書 ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Isolated CAN EVM User's Guide 2009年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ