ISO1176TEVM-433
ISO1176T 小型評価モジュール
ISO1176TEVM-433
概要
The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 40 Mbps, 3.3V to 5V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS high accuracy linear regulator. The circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.
特長
電源内蔵の信号アイソレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2