ISO1211EVM

ISO1211 絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール

ISO1211EVM

購入

概要

The ISO1211EVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO1211 isolated industrial reciever that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accomodates two ISO1211 devices showcasing 2 channel functionality. The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.

特長
  • Supports IEC 61131-2 Type 1/2/3 characteristics PLC standards
  • Upto 5-Mbps data rate
  • Does not need a field-side supply

  • Only ISO1211 Evaluation Module is included

絶縁型デジタル入力
ISO1211 デジタル入力モジュール向け、シングルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1211EVM — ISO1211 絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 1月 18日
データシート ISO121x Isolated 24-V to 60-V Digital Input Receivers for Digital Input Modules データシート (Rev. F) PDF | HTML 2020年 4月 16日
証明書 ISO1211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ISO121x デジタル入力モジュール用の絶縁型24V~60Vデジタル入力レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ