ISO1212EVM
ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール
ISO1212EVM
概要
The ISO1212EVM is an evaluaton module (EVM) to evaluate the ISO1212 isolated industrial receiver that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accommodates 4 dual-channel ISO1212 devices showcasing 8-channel functionality. The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.
特長
- Supports IEC 61131-2 Type 1/2/3 characteristics PLC standards
- Upto 5-Mbps data rate
- Does not need field-side supply
- Only ISO1212 Evaluation Module is included
絶縁型デジタル入力
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1212EVM — ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4