ISO1412DWEVM
ISO1412EVM 高性能、堅牢な EMC の絶縁型全二重 RS-485 の評価モジュール
ISO1412DWEVM
概要
The ISO1412DWEVM is an evaluation module (EVM) used to evaluate the high-performance, reinforced isolated RS-485 ISO1412 in a 16-pin package (package code DW). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.
特長
- Robust EMC isolated RS-485
- Isolation barrier life > 25 years
- Only ISO1412DW evaluation module is included
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1412DWEVM — ISO1412EVM 高性能、堅牢な EMC の絶縁型全二重 RS-485 の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1412DWEVM User's Guide | 2018年 8月 17日 | |||
データシート | ISO14xx 堅牢な EMC 性能を備えた 5kVRMS 絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |
証明書 | ISO1412DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 8日 |