ISO35TEVM-434

ISO35T 小型評価モジュール

ISO35TEVM-434

購入

概要

The smaller EVM version shows the customer the spaced required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps. 3.3V to 3.3V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases space and power consumption.

特長
  • 4000V peak Isolation
  • Bus pin ESD protection
    - 16KV HBM between bus pins and GND2
    - 6KV HBM between bus pins and GND1
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Designed to RS-485 and RS-422 applications
  • Signaling rates up to 1 Mbps
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance 16 pF (typ)
  • 50 KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approval pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Logic inputs are 5V tolerant
  • 電源内蔵の信号アイソレータ
    ISO35T トランス・ドライバ内蔵、1Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型評価モジュール

    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 ISO35TEVM-434 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ