ISO5500EVM

ISO5500EVM:絶縁 IGBT/MOSFET ゲート・ドライバ、評価モジュール

ISO5500EVM

購入

概要

The ISO5500EVM can be used to evaluate device parameters while acting as a guide for board layout. The board allows the user to evaluate device performance using a simulated (10 nF) IGBT load installed on the board, or to install an IGBT or MOSFET (TO-247 package)onto the board and drive it with the ISO5500.

特長

ISO5500 device features

  • 2.5A Maximum Peak Output Current
  • Drives IGBTs up to Ic = 150 A, Vce = 600 V
  • Capacitive Isolated Fault Feedback
  • CMOS/TTL Compatible Inputs
  • Soft IGBT Turn-off
  • Integrated Fail-safe IGBT Protection
    • High Vce (DESAT) Detection
    • Under-Voltage Lockout (UVLO) Protection with Hysteresis
  • User Configurable Functions
    • inverting, non-inverting Inputs
    • Auto-Reset
    • Auto-Shutdown
  • Wide Vcc1 Range: 3.0 V to 5.5 V
  • Wide Vcc2 Range: 15 V to 30 V
  • Operating Temperature: -40 C to 125 C
  • SO-16 Package
  • +/- 50 kV transient Immunity typical
  • 6000 Vpeak Isolation
  • Regulatory Approval: UL, CSA, IEC/EN/DIN EN60747-5-2 (680 Vpeak Working Voltage)

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO5500EVM — ISO5500EVM:絶縁 IGBT/MOSFET ゲート・ドライバ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ISO5500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド ISO5500EVM User's Manual (Rev. A) 2012年 11月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ