ISO6721DEVM

ISO672x 汎用、デュアルチャネル、デジタル・アイソレータの評価基板

ISO6721DEVM

購入

概要

ISO6721DEVM は、8 ピン SOIC パッケージ (パッケージ・コード D) に封止した、低速、汎用、堅牢、EMC 対応のデュアル・チャネル・デジタル・アイソレータ ISO6721 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 低速、堅牢、EMC 対応のデュアル・チャネル・デジタル・アイソレータ
  • 広い電源電圧範囲とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 高速信号速度:最大 50Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
デジタル・アイソレータ
ISO6720-Q1 車載対応、汎用、デュアルチャネル、2/0、デジタル・アイソレータ ISO6721 汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル・アイソレータ ISO6721-Q1 車載対応、汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO6721DEVM — ISO672x-Q1 低速、汎用、堅牢 EMC、デュアルチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO672x Dual-Channel Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2020年 7月 12日
データシート ISO672x 汎用、基本絶縁、デュアルチャネル・デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 6月 27日
データシート ISO672x-Q1 汎用、強化および基本絶縁、車載用デュアルチャネル・デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 7月 11日
証明書 ISO6721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ