ISO7342CEVM
ISO7342CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO7342CEVM
概要
The ISO7342CEVM helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any our TI ISO73xx triple- or quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC (DW) package.
The ISO7342C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has four isolated channels that have a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
特長
- 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
- 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- 25-Mbps signaling rate
- Integrated noise filter at input
- > 25 years isolation barrier life
デジタル・アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7342CEVM — ISO7342CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2