ISO7820LLEVM

高性能絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価モジュール

ISO7820LLEVM

購入

概要

ISO7820LLEVM は絶縁型デュアル LVDS バッファを使用した評価モジュールで、入出力に 100Ω の差動終端を備えています。アイ・パターンの高精度測定と、出力コモン・モード終端をサポートします。

特長
  • 100Mbps をサポートする高性能絶縁型デュアル LVDS バッファ
  • 2.25V ~ 5.5V の入出力電圧
  • タイミング・パラメータの高精度測定機能
  • 出力コモン・モード終端
  • この評価モジュールはデバイス機能のテスト済みで、設計の評価を可能にするユーザー・ガイドも用意。

  • ISO7820LLEVM

絶縁型 LVDS バッファ
ISO7820LL デュアルチャネル、2/0、100Mbps、高性能、強化絶縁型 LVDS バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7820LLEVM — 高性能絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016年 4月 13日
証明書 ISO7820LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ISO782xLL 高性能、8000VPK強化絶縁デュアルLVDSバッファ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ