ISO7821LLEVM

高性能絶縁型デュアル LVDS 双方向バッファの評価モジュール

ISO7821LLEVM

購入

概要

The evaluation module, featuring Isolated Dual LVDS Buffer, has 100 ohms differential termination at input and output. It can also support accurate measurement of eye diagram and common mode termination at output.

特長
  • High-Performance Isolated Dual LVDS Buffer with 100Mbps support
  • 2.25V-5.5V Input and Output side voltage
  • Provision to Measure Timing Parameters accurately
  • Provision for Output Common Mode Termination
  • This evaluation module is tested for the device functionality and its user guide is available to allow designer to evaluate their design

  • ISO7821LLEVM

絶縁型 LVDS バッファ
ISO7821LL デュアルチャネル、1/1、100Mbps、高性能、強化絶縁型 LVDS バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7821LLEVM — 高性能絶縁型デュアル LVDS 双方向バッファの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016年 4月 13日
証明書 ISO7821LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ISO782xLL 高性能、8000VPK強化絶縁デュアルLVDSバッファ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ