ISO7821LLSEVM
高性能絶縁型デュアル LVDS 双方向バッファ(DC バランス・データ・ストリーム向け)の EVM
ISO7821LLSEVM
概要
The evaluation module, featuring Isolated Dual LVDS Buffer, has 100 ohms differential termination at input and output. It can also support accurate measurement of eye diagram and common mode termination at output.
特長
- High-Performance Isolated Dual LVDS Buffer with 150Mbps support
- 3V-5.5V Input and Output side voltage
- Provision to Measure Timing Parameters accurately
- Provision for Output Common Mode Termination
- This evaluation module is tested for the device functionality and its user guide is available to allow designer to evaluate their design
- ISO7821LLSEVM
絶縁型 LVDS バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7821LLSEVM — 高性能絶縁型デュアル LVDS 双方向バッファ(DC バランス・データ・ストリーム向け)の EVM
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation | 2016年 4月 13日 | |||
証明書 | ISO7821LLSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | ISO7821LLS High-Performance, 8000-VPK Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 9月 13日 |