ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

±5 V、絶縁型、低ノイズ、2電源回路(0.25 A、2.5 W 合計)

ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

設計ファイル

概要

A very low noise differential power supply for split rail systems requiring low noise +5V and -5V (higher or lower voltage is possible). This design is fully isolated and capable of floating to over 500V differential from Vin to Vout (higher is possible). The LM5001 IC is a fully integrated flyback regulator which performs all of the current mode control for tight regulation and transient response. The design is small and uses only one side of a double sided FR4 PCB for components. Smaller IC packages are available so the layout can be further optimized.

This design provides very low noise bias rails for ground referenced analog circuitry (under 20 mV p-p total noise up to 1GHz). The design utilizes a very small size PCB footprint. This approach is ideal for many applications including low noise cable drivers, medical electronics, high fidelity low power audio, and other sensitive circuitry that can benefit from very low noise split rail biasing. Input to output isolation is employed for those applications where the input and output voltages might be at different potentials or when the input voltage travels across cabling which might pickup noise. The floating outputs avoid unwanted ground currents and the potential for additional noise pickup. For those that do not require isolation they can remove the feedback isolation section of the design and use a simple resistor divider for setting the feedback voltage.

特長
InputsOutput #1Output #2
  VinMin = 10V    Vout1 = 5V    Vout2 = -5V  
  VinMax = 30V    Iout1 = 0.25A    Iout2 = 0.25A  
  • Very Low Noise, < 20 mVP-P
  • Fully Isolated Outputs, > 500V
  • Small Size
  • Wide Input Range > 10V to 30V
  • Double sided PCB
  • 600 KHz Operation

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50023.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50013.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド ± 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total) User Guide 2012/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。