IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A

iWave AM62A OSM-LF system on module for AM62A3 and AM62A7 processors

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A

購入

概要

iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor

特長
  • 45mm x 45mm (OSM-L)
  • OSM v1.1 Size-LF LGA    
  • 2-8GB LPDDR4, 16-128GB eMMC Flash, 16Mb QSPI Flash
  • RGMII x 2 Port (w/1588), 2x CAN (Main, MCU), UART
  • WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax + BT 5.3 +  IEEE 802.15.4
  • Linux, FreeRTOS, QNX
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: iWave Global EMEA-FZ LLC

購入と開発の開始

評価ボード

OSM-LF-AM62A-G55M — iW-RainboW-G55M® OSM-LF system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

評価ボード

OSM-LF-AM62A-G55S — iW-RainboW-G55S® compact SBC development kit for iW-RainboW-G55M® module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 iWave Global EMEA-FZ LLC.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。