JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES

CC2340 と CC1352 向け、JIA An Electronics Technology の AN2340SA-B と AN1352P7 の各ワイヤレス モジュール

概要

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. が同社の Cansec Wireless ブランドで供給している、ワイヤレスと IoT 向けモジュールです。AN2340SA-B モジュールは、32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU) である CC2340 SimpleLink™ をベースとし、2.4GHz の Bluetooth® Low Energy 5.3 に対応する、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせた小型 IoT ソリューションです。このデバイスは、デュアル イメージをオンチップ搭載 (更新の書き込みが失敗した場合でも対処できるようにファームウェアを二重搭載) し、ワイヤレス ダウンロード (over the air download:OAD) 機能を採用した低消費電力ワイヤレス通信向けに最適化済みです。AN1352P7-915PUA-2.4SA は、CC1352P7 SimpleLink™ をベースとした、IoT および長距離アプリケーション向けのデュアル バンド モジュールです。CC1352P7 は、Arm® Cortex®-M4F 採用、パワー アンプ内蔵、マルチプロトコル対応、Sub-1GHz と 2.4-GHz 両方のバンドに対応したワイヤレス マイコンです。

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1352P7 パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス マイコン

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
画像の提供元: Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

購入と開発の開始

Third-party accessory

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

Third-party accessory

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。