サンプル・コードまたはデモ
KST-3P-DLP2010NIR
The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
KST-3P-DLP2010NIR
概要
The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native app.
The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
画像の提供元:KS Technologies LLC
ダウンロード
サポート対象の製品とハードウェア
分光器と光学ネットワーク製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 KS Technologies LLC.
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。