LDO-PARAL-DESG-EVM

TPS7B4253-Q1 使用 LDO パラレル・ソリューションの評価ボード

LDO-PARAL-DESG-EVM

購入

概要

This LDO Parallel Solution evaluation modules (EVM) help designers evaluate the operation and performance of TPS7B4253-Q1 and TPS7B6750-Q1 parallel application. This EVM uses a very low-tolerance, voltagetracking LDO TPS7B4253-Q1 to demonstrate the
implementation of LDO parallel solution for high output current and low quiescent current (IQ) requirements. In this design, TPS7B6750-Q1 regulates 5-V output voltage and two TPS7B4253-Q1 devices expand the output current and realize the current sharing of each channel.

特長
  • Expanded Output Current, Up to 900 mA
  • Good Thermal Performance Under Large Load Conditions
  • 4- to 40-V input voltage range
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LDO-PARAL-DESG-EVM — TPS7B4253-Q1 を使用する LDO パラレル・ソリューションの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide 2016年 9月 14日
証明書 LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ