LM10011EVM

LM10011 4/6-Bit VID Voltage Programmer Evaluation Module

LM10011EVM

購入

概要

The Texas Instruments LM10011EVM evaluation module (EVM) provides a VID interface to test the LM10011 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference and high gain error amplifier. In this EVM, the LM10011 is used to control and adjust the output voltage through its 4-pin VID interface. The input voltage can be operated from 2.97V to 5.5V. On power-up, the output voltage defaults to 0.9V. The EVM allows for control of the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps. The EVM also includes a 10-pin header used for communication with the LM10011. A communications dongle is provided along with software to control the output voltage through a graphical user interface (GUI) and a USB port. Refer to the LM10011 web page for the latest software and datasheet information.

特長
  • Input Voltage Range: 2.97V to 5.5V
  • Programmable Output Voltage: 0.7V to 1.1V
  • 15A Maximum Output Current
  • Software and USB dongle included
高精度 DAC(≤10 MSPS)
LM10011 POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ用の高精度(1%)4/6 ビット VID 電圧プログラマ、可変スタートアップ電流
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM10011EVM — LM10011 4/6 ビット VID 電圧プログラマ評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC071 — LM10011 GUI Installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC071 LM10011 GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 2 2013
download LM10011 GUI Installer (zip)  — 9566 K

チェックサム
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
LM10011 POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ用の高精度(1%)4/6 ビット VID 電圧プログラマ、可変スタートアップ電流
ハードウェア開発
評価ボード
LM10011EVM LM10011 4/6-Bit VID Voltage Programmer Evaluation Module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc071 or www.ti.com/lit/xx/snvc071/snvc071.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC071. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM10011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Application Note 2269 LM10011 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ