LM20333EVAL

LM20333 用評価ボード

LM20333EVAL

購入

概要

This evaluation board provides a solution to examine the full featured LM20333 buck switching regulator that is capable of driving up to 3A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The flexibility to synchronize the switching frequency from 250 kHz to 1.5 MHz allows the size of the power stage components to be reduced while still allowing for high efficiency. This board is capable of down converting from an input voltage between 4.5V and 36V. The LM20333 evaluation board has been optimized to work from 4.5V to 25V achieving a balance between overall solution size and the efficiency of the regulator. The power stage and compensation components of the LM20333 evaluation board have been optimized for an input voltage of 12V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 3.3V, but this voltage can be easily changed by replacing one of the feedback resistors (R5 or R6).

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM20333 周波数同期機能搭載、4.5 ~ 36V、3A、電流モード、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM20333EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20333

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1791 LM20333 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 5日
証明書 LM20333EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ