LM21305EVM
LM21305 評価ボード
LM21305EVM
概要
The LM21305 is a full-featured adjustable frequency synchronous buck point-of-load regulator capable of delivering up to 5A of continuous output current. The device is optimized to work over an input voltage range of 3V to 18V and an output voltage range of 0.6V to 5V, making it suitable for wide variety of applications.
特長
Contents:
- LM21305 evaluation board
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2