LM22677EVAL

LM22677 5A SIMPLE SWITCHER レギュレータ評価モジュール、周波数調整または周波数同期 / 高精度イネーブル付

LM22677EVAL

購入

概要

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, an input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30°C.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM22677 周波数同期機能搭載、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、5A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ LM22677-Q1 5A、SIMPLE SWITCHER、降圧レギュレータ、同期または可変スイッチング周波数
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1892 LM22677 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 24日
証明書 LM22677EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Application Note 1892 LM22677 Evaluation Board (jp) 2010年 3月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ