LM25066I-EVM
評価基板、LM25066I 用
LM25066I-EVM
概要
LM25066I-EVM 評価基板 (EVM) は、LM25066I の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この IC は、PMBUS に準拠する SMBUS/I2C インターフェイスを搭載した、高性能ホット・スワップ・コントローラであり、バックプレーンのパワー・バスに接続した複数のシステムの電気的動作条件の高精度測定、保護、および制御を実施します。この EVM は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。
購入と開発の開始
評価ボード
LM25066I-EVM/NOPB — 評価基板、LM25066I 用
LM25066I-EVM/NOPB — 評価基板、LM25066I 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2293 LM25066I/A Node Manager Compliant Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 | |||
| 証明書 | LM25066I-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |