LM25085AMYEEVAL

LM25085AMYEEVAL 42V コンスタント・オンタイム PFET バック・スイッチング・コントローラ、0.9V リファレンス付

LM25085AMYEEVAL

購入

概要

The LM25085AMYE evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085A PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 1V output over an input range of 4.5V to 24V. The circuit delivers load currents to 5A, with current limit set at ≅8.2A. The board is populated with all components except C5 and C7.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25085A 0.9V リファレンス搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、コンスタント・オンタイム、非同期整流 PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1933 LM25085A Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 26日
証明書 LM25085AMYEEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM25085AMYEEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ