LM2576S-ADJEVM
LM2576 降圧コンバータの評価モジュール
LM2576S-ADJEVM
概要
The LM2576S-ADJEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM2576 step-down converter. The EVM operates from an 7V to 40V input and provides a 5V output at 3A.
特長
- Simple High Efficiency Step-Down Regulator
- Adjustable Output Voltage
- TTL-Shutdown Capability
- Input Operating Range As High As 40V
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM2576S-ADJEVM User 's Guide | 2016年 3月 23日 | |||
証明書 | LM2576S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |