LM26003EVAL

LM26003 - 3A スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付

LM26003EVAL

購入

概要

The LM26003 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM26003 switching regulator. The LM26003 eval board can be configured to provide an output of 3.3V at up to 3A from the input range of 4V to 38V. The nominal operating frequency is 300kHz and can be synchronized from +30% to -20% of nominal using the SYNC connection post. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

To aid in the design and evaluation of dc/dc buck converters based on the LM26003 regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages and operating frequencies.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM26003 3A、スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付き LM26003-Q1 3A、スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM26003EVAL/NOPB — LM26003、高効率スリープ・モード付き、3A スイッチング・レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1884 LM26003 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
証明書 LM26003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ