LM2727EVAL

N チャネル FET 同期整流・降圧 レギュレータ・コントローラ、低出力電圧用

LM2727EVAL

購入

概要

N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller

特長
  • Input from 2.2V to 16V
  • Output adjustable down to 0.6V
  • Power Good flag and output enable
  • Output under-voltage and over-voltage latch-off (LM2727 only)
  • Reference Accuracy: 1.5% over temperature
  • Current limit without sense resistor
  • Soft start
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • Tiny plastic TSSOP-14 package

Applications:

  • Set-Top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM2727 過電圧と低電圧のラッチオフ機能搭載、2.2V ~ 16V、2MHz、N チャネル FET 同期整流降圧コントローラ LM2737 過電圧と低電圧のフラグ機能搭載、2.2V ~ 16V、2MHz、N チャネル FET 同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM2727 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022年 2月 23日
ユーザー・ガイド LM2742 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 24日
証明書 LM2727EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ