LM2734ZEVAL

薄型 SOT23 1 A 負荷、降圧 DC-DC レギュレータ

LM2734ZEVAL

購入

概要

The LM2734 demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the LM2734X 1.6MHz or the LM2734Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile thin SOT23 package allows the demo board to be manufactured using less than 1 square inch of a 4-layer printed circuit board.

特長
  • Thin SOT23-6 package, or 6 lead LLP package
  • 3.0V to 20V input voltage range
  • 0.8V to 18V output voltage range
  • 1A output current
  • 3MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 30nA shutdonw current
  • 0.8V, 2% internal voltage reference
  • Internal soft-start
  • Current-Mode, PWM operation
  • Therman shutdown

Applications

  • DSL Modems
  • Local Point of Load Regulation
  • Battery Powered Devices
  • USB Powered Devices

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2734Z 軽負荷効率対応、3V ~ 20V 入力、1A、高周波、降圧コンバータ LM2734Z-Q1 車載向け、軽負荷効率対応、3V ~ 20V 入力、1A、高周波、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2734ZEVAL/NOPB — 薄型 SOT23 1A 負荷、降圧 DC/DC レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
証明書 LM2734ZEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ