LM2738YSDEVAL
LM2738 EVM 、550kHz 1.5A 降圧型 DC-DC スイッチング・レギュレータ、省スペース LLP パッケージ
LM2738YSDEVAL
概要
The LM2738 demo board is configured to convert 12V input to 3.3V output at 1.5A load current using the LM2738X 1.6MHz or the LM2738Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile eMSOP-8 and LLP-8 packages allows the demo board to be manufactured using just over one square inch of a 4-layer printed circuit board.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2