LM27403EVM

LM27403 同期整流・降圧コントローラ、温度補償 DCR センス付き、評価モジュール

LM27403EVM

購入

概要

The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over temperature as well as provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint.

特長
  • 25A output current
  • 3V to 20V input voltage range
  • Switching frequency 250kHz
  • High efficiency, 91%, 1.2V 25A
  • DCR current sensing with temperature compensation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM27403 温度補償 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27403EVM — LM27403 温度補償 DCR 電流センス付き12V 入力、1.2V / 25A 出力の高効率降圧回路の評価キット

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM27403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM27403 Synchronous Buck Controller With Temperature-Compensated, Inductor-DCR-Based Overcurrent Protection and Programmable Thermal Shutdown データシート (Rev. B) PDF | HTML 2014年 9月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2013年 10月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 2013年 10月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ