LM2775EVM
LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧
LM2775EVM
概要
The LM2775EVM aids in evaluation of the LM2775 Regulated 5V 200mA Charge Pump Boost. The 2 MHz switched capacitor boost provides up to 200mA of output current at an output voltage of 5V utilizing 3 small external capacitors. With a low current PFM or ECO mode, the LM2775 draws a minimal load from the power supply when the output load is low. The LM2775 can either shutdown in a high impedance mode or in an active pull down state.
特長
- Regulated 5V output
- 200mA Load Current
- PFM Mode
- High Impedance Output in Shutdown
- Very Small Solution Size with No Inductor
購入と開発の開始
評価ボード
LM2775EVM — LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2018年 6月 20日 | |||
証明書 | LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LM2775 Switched Capacitor 5-V Boost Converter データシート | PDF | HTML | 2015年 5月 7日 |