LM2796TLEV

デュアル・ディスプレイ白色 LED ドライバ、3回路 スイッチド・キャパシタ 2倍昇圧付

LM2796TLEV

購入

概要

The LM2796 is a charge-pump based white-LED driver that is ideal for mobile phone display backlighting.

特長
  • Drives up to 7 LEDs withup to 20mA each
  • LEDs controlled in 2 Distinct Groups, for Backlighting 2 Displays (main LCD and sub-LCD)
  • Excellent Current and Brightness Matching
  • High-Efficiency 3/2x Charge Pump
  • Extended Li-Ion Input: 2.7V to 5.5V
  • PWM Brightness Control: 100Hz - 1kHz
  • 18-bump Thin Micro SMD Package:
      (2.1mm x 2.4mm x 0.6mm)

Applications:

  • Mobile Phone Display Lighting
  • Mobile Phone Keypad Lighting
  • PDAs
  • General LED Lighting

 

バックライト LED ドライバ
LM2796 3/2x スイッチト・キャパシタ昇圧機能搭載、デュアル・ディスプレイ白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2796TLEV — Dual-Display White LED Driver with 3 2x Switched Capacitor Boost

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1321 LM2796 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LM2796TLEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ