LM2832YMY-EVAL
高周波数、2.0A 負荷 - 降圧 DC-DC レギュレータ
LM2832YMY-EVAL
概要
LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
特長
- Input voltage range of 3.0V to 5.5V
- Output voltage range of 0.6V to 4.5V
- 2.0A output current
- High Switching Frequencies
1.6MHz (LM2832X)
0.55MHz (LM2832Y)
3.0MHz (LM2832Z) - 150mΩ PMOS switch
- 0.6V, 2% Internal Voltage Reference
- Internal soft-start
- Current mode, PWM operation
- Thermal Shutdown
- Over voltage protection
Applications
- Local 5V to Vcore Step-Down COnverters
- Core Power in HDDs
- Set-top Boxes
- USB Powered Devices
- DSL Modems
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM2832YMY EVAL — High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1555 LM2832Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | |||
証明書 | LM2832YMY-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | LM2832YMY EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |