LM3150-250EVAL

LM3150-250 kHz 評価ボード、SIMPLE SWITCHER コントローラ、 - 42V 同期整流・降圧

LM3150-250EVAL

購入

概要

The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the output voltage adjusted to 3.3V, with a typical max load current of 10A. This board is configured for 250 kHz. The printed circuit board consists of 4 layers of FR4 material and the top and bottom layers using 2 once copper and the inner layers using 1 once copper. The board size is 2.9” X 2.9”.

The evaluation board allows for a variety of configurations, and this multifunctional capability is used to also accept the fixed ouput versions of the LM3150 such as the LM3151-3.3, LM3152-3.3, and LM3153-3.3.

特長
  • Switching Frequency: 250 kHz
  • Input Voltage Range: 6V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0A to 10A

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3150 調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3150-250EVAL/NOPB — LM3150-250 kHz 評価ボード、SIMPLE SWITCHER コントローラ、 - 42V 同期整流・降圧

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 2013年 5月 1日
証明書 LM3150-250EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM3150-250EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ