LM3242TM-EV

LM3242 6MHz、750mA、小型、可変、降圧 DC/DC 評価モジュール

LM3242TM-EV

購入

概要

The LM3242 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3242 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

The LM3242 offers five modes of operation. In PWM mode the device operates at a fixed frequency of 6MHz (typ.) which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device enters into ECO mode automatically and operates with reduced switching frequency. In ECO mode, the quiescent current is reduced and extends the battery life. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.). In low-battery condition Bypass mode reduces the voltage dropout to less than 50 mV (typ.). The part also features a Sleep mode.

特長
  • 6MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Operates from a Single Li-Ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • Adjustable Output Voltage (0.4V to 3.6V)
  • 750 mA Maximum Load Capability (up to 1A in Bypass)
  • High Efficiency (95% typ. at 3.9VIN, 3.3VOUT at 500 mA)
  • Automatic ECO/PWM/BP mode change
  • 9-bump DSBGA Package
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Soft-Start Function
  • Small Chip Inductor in 0805 (2012) case size
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM3242 バイパス機能搭載、6MHz、750mA、小型、調整可能、降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz、750mA、小型、可変、降圧 DC/DC 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM3242TM-EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ