LM3263EVM
High Current Buck DCDC converter with RFFE MIPI interface Evaluation Kit
LM3263EVM
概要
LM3263EVM - step down DC/DC Converter with MIPI® RFFE Interface Evaluation Module
The LM3263 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of a RF step-down DC/DC converter with MIPI® RF Front-End Control Interface for multi-mode multi-band RF Power Amplifiers.特長
The device will operate under the following conditions:
- MIPI® RFFE Digital Control interface
- Operates from a single Li-Ion cell: 2.7V to 5.5V
- Dynamically adjustable output voltage: 0.4V to 3.6V
- 2.5A maximum load capability in PWM mode
- Automatic PWM/PFM/Bypass mode change
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM3263EVM — High Current Buck DCDC converter with RFFE MIPI interface Evaluation Kit
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC068 — LM3263EVM GUI Software
SNVC068 — LM3263EVM GUI Software
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 20 11 2013
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc068 or www.ti.com/lit/xx/snvc068b/snvc068b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC068. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM3263EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LM3263 High-Current Step-Down DC-DC Converter With MIPI® RF Front-End Control Interface for RF Power Amplifiers データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 4月 14日 | |||
ユーザー・ガイド | LM3263 DSBGA Evaluation Module | 2013年 6月 24日 |