LM3281EVM

LM3281EVM 1.2A、3.3V 小型降圧 DC-DC コンバータ、アナログ・バイパス付

LM3281EVM

購入

概要

LM3281EVM facilitates the evaluation of the LM3281 1.2A, 3.3V miniature step down DC-DC converter IC.  It is a high efficiency low noise buck converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF front end modules (FEM).  The unique analog bypass feature maintains regulation for longest input voltage range until the full bypass occurs due to input voltage falling below regulation target.  Bypass mode also provides a very low drop out of 60mv typ. at 600mA.  Very low quiescent current makes the LM3281 ideal for “always-on” applications, and its small solution size is very attractive for space constrained mobile applications. Standard banana jacks are provided on the EVM board for ease of evaluation.

特長
  • Small solution size
  • Superior transient response
  • Very low dropout analog bypass mode
  • Low quiescent current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM3281 3.3V、1.2A、6MHz の小型降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A、3.3V 小型降圧 DC-DC コンバータ、アナログ・バイパス付

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM3281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM3281 3.3-V, 1.2-A, 6-MHz Miniature Step-Down DC-DC Converter for Wireless Connectivity Solutions データシート PDF | HTML 2014年 11月 24日
ユーザー・ガイド Using the LM3281 Evaluation Module 2014年 11月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ