LM3424BSTEVAL

LM3424 昇圧 評価ボード

LM3424BSTEVAL

購入

概要

This evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, analog dimming, external switching frequency synchronization, and high frequency PWM dimming, among others.

照明 LED ドライバ
LM3424 サーマル・フォールドバック機能搭載、LED 駆動向け、定電流 N チャネル・コントローラ

 

車載 LED ドライバ
LM3424-Q1 車載、サーマル・フォールドバック機能搭載、LED 駆動向け、定電流 N チャネル・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3424BSTEVAL/NOPB — LM3424 Boost Evaluation Board

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1969 LM3424 Boost Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 3日
証明書 LM3424BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ