LM3447-A19-230VEVM

LM3447 評価モジュール

LM3447-A19-230VEVM

購入

概要

The Texas Instruments LM3447-A19-230VEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LM3447 PFC Flyback Controller for LED Lighting. The EVM is a primary-side power regulated PFC controller used for commercial and residential phase-cut dimmer compatible LED lamp drivers. It uses fixed frequency valley switching operation, resulting in discontinuous current operation.

特長
  • Primary-Side Control
  • Leading and Trailing Edge Compatible
  • 50:1 Dimming Range
  • Valley Switching
  • Fixed Frequency Discontinuous Operation
  • Thermal Foldback
  • PFC
  • Efficient Triac Hold Current Operation
  • LED Short and Open Circuit Detection
  • Thermal Foldback
  • Constant Power Operation
照明 LED ドライバ
LM3447 LED ライティング向け、位相調光対応、1 次側電源レギュレーション、PFC フライバック・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3447-A19-230VEVM — LM3447 LED ライティング向けフライバック・コントローラの評価モジュール・ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM3447-A19-230VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM3447-A19-230VEVM 2012年 6月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ