LM3450AEV230V30

LM3450A 230Vac 30W、2段階調光可能 LED ドライバ

LM3450AEV230V30

購入

概要

The LM3450A evaluation board is designed to provide an AC to LED solution for a 30W LED load. Specifically, it takes an AC mains input and converts it to a constant current output of 700 mA for a series string of 1 to 13 LEDs (maximum LED stack voltage of 45V). There are two assembly versions designed to operate from two different nominal AC input voltages, 120VAC or 230VAC.

The board employs a two stage design with an LM3450A flyback primary stage and an LM3409HV secondary stage. The LM3450A provides an isolated 50V regulated output voltage and a power factor corrected input current. The LM3409HV uses the 50V flyback output as its input and provides a constant current of 700mA to the LED load. This two stage design provides excellent line and load regulation as well as isolation. The board is comprised of two copper layers with components on both sides and an FR4 dielelctric. The two stage design has several key advantages over a single stage design including:

特長
  • No 120 Hz LED current ripple.
  • Better dimming performance at low dimming levels.
  • Better line disturbance rejection.
  • Better efficiency using small LED stack voltages.
  • Input Voltage Range: VIN = 90VAC - 135VAC
  • Regulated Flyback Output Voltage: VOUT = 50V
  • Maximum LED Stack Voltage: VLED < 45V
  • Regulated LED Current: ILED = 700 mA

230VAC 30W Version (This Board)

  • Input Voltage Range: VIN = 180VAC - 265VAC
  • Regulated Flyback Output Voltage: VOUT = 50V
  • Maximum LED Stack Voltage: VLED < 45V
  • Regulated LED Current: ILED = 700 mA

Contents:

  • LM3420AEV230V30 230VAC Evaluation Board
  • LM3450A Evaluation Board Application Note
照明 LED ドライバ
LM3450 アクティブ力率補正 (PFC) 機能と位相調光デコーダ搭載、LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3450AEV230V30/NOPB — LM3450A 230Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2150 LM3450A Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
証明書 LM3450AEV230V30/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM3450AEV230V30/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ