LM34919CQSDEVM

LM34919C-Q1 50 V、600 mA、広い Vin 範囲の、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価モジュール

LM34919CQSDEVM

購入

概要

The LM34919CQSDEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.

特長
  • 4.5V to 50V input voltage range
  • 3.3V target output voltage
  • Delivers up to 600mA output current
  • Valley current limiting
  • PGD and EN functionality with test points added in the EVM
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34919C-Q1 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34919CQSDEVM — LM34919C-Q1 50 V、600 mA、広い Vin 範囲の、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM34919CQSDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM34919C-Q1 Ultra Small 50V, 600mA Const On-Time Buck Switchg Reg データシート (Rev. A) 2013年 12月 12日
ユーザー・ガイド LM34919C Evaluation Board User's Guide 2013年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ