LM34919CQTLEVM
LM34919C-Q1 50V、600mA 広範囲 Vin、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価基板
LM34919CQTLEVM
概要
The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.
特長
- 4.5V to 50V input voltage range
- 3.3V target output voltage
- Delivers up to 600mA output current
- Valley current limiting
- PGD and EN functionality with test points added in the EVM
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V、600mA 広範囲 Vin、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2