LM34919EVAL

LM34919 評価ボード

LM34919EVAL

購入

概要

The LM34919 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 40V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 700 mA. The board is populated with all components except R5, C9 and C10. These components provide options for managing the output ripple as described later in the LM34919 Application Note.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34919 2 x 1.5mm、8 ~ 40V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34919EVAL — LM34919 ワイド入力電圧範囲(Vin)、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1650 LM34919 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
証明書 LM34919EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ