LM34925EVAL
LM34925 絶縁バイアス電源評価モジュール
LM34925EVAL
概要
The LM34925EVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM34925 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM34925 the Constant On-Time regulator. The LM34925 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.
特長
- Input Voltage Range: 20V to 100V
- Primary Output Voltage: 10V
- Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
- Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100mA
- Maximum Power Output: 1W
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1