LM34926EVAL
評価基板、LM34926 用
LM34926EVAL
概要
An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34926 Constant-On-Time regulator. LM34926 regulator integrates both the high and low side power switch- es essential for creating isolated buck converter.
特長
- Input Range: 20V to 100V
- Output Voltage: 10V
- Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
- Maximum Load Current (Primary + Secondary): 250mA
- Maximum Power Output: 2.5W
- Nominal Switching Frequency: 750kHz
- Efficiency (FIN = 36V, IOUT2 = 250mA): 77 percent
- Board size: 2 inch x 2 inch
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2