LM3492HCEVM
LM3492HCEVM 高コントラスト評価モジュール
LM3492HCEVM
概要
The LM3492HC evaluation board drives 2 LED strings, each of which consists of 10 LEDs running at 150 mA with the forward voltage of each LED typically 3.8V. The input voltage is from 9V to 16V.
特長
- Board Input Voltage range from 9V-16V (IC capable of 4.5V-65V)
- 10000:1 contrast ratio, 300 ns minimum pulse width
- Drives two individual dimmable LED strings of 10 LEDs @ 150 mA (IC capable of up to 65V, 28 LEDs)
- Dynamic Headroom Control maximizes efficiency
照明 LED ドライバ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | AN-2231 LM3492HC Evaluation Board Reference Design (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | |||
証明書 | LM3492HCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |